TPS61371EVM

TPS61371EVM

지금 주문하기

개요

TPS61371EVM-155는 I2C 인터페이스를 지원하는 고성능, 고효율 동기 부스트 컨버터인 TPS61371 장치의 특징과 기능을 시연하기 위해 설계되었습니다. TPS61371EVM의 출고 기본 설정은 2.7V~5.5V의 입력 전압 범위에서 동작할 수 있도록 구성되어 있습니다.

특징
  • 2.7V~5.5V의 VIN 범위
  • I2C를 통해 프로그래밍 가능한 기준 전압(0.324V~0.959V), 기본값 0.594V
  • 출력 방전 선택 가능
  • 셧다운 중 부하 분리
  • 핀 선택 가능 PFM/FPWM 모드
  • 래치 유형을 사용한 출력 단락 및 과전압 보호
DC/DC 컨버터
TPS61371 — 부하 분리 기능을 갖춘 16V 3.8A 동기 부스트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61371EVM-155 — TPS61371 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61371EVM-155 — TPS61371 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61371 Boost Converter With I2C Interface Evaluation Module PDF | HTML 2026. 4. 9
인증서 TPS61371EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 12. 17