TPS61372LEVM

TPS61372LEVM

지금 주문하기

개요

TPS61372L 평가 모듈(EVM)은 다양한 입력 전압, 출력 전압 및 부하 조건에서 TPS61372L의 동작과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 입력 전압은 2.5V~5.5V이며 출력 전압은 11V로 설정되어 있습니다. 입력 및 출력 전압은 외부 피드백 저항을 통해 변경할 수 있습니다. EN 및 MODE 핀 기능을 테스트하기 위해 두 개의 점퍼가 배치되어 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.5V~5V
  • 출력 전압: 11V
  • 최대 출력 전류: VIN >= 3.3V일 때 0.6A
DC/DC 컨버터
TPS61372L — 부하 분리 기능을 갖춘 16V 3.8A 동기 부스트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61372LEVM-110 — TPS61372L 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS61372L — 부하 분리 기능을 갖춘 16V 3.8A 동기 부스트
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61372LEVM-110 — TPS61372L 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
제품
DC/DC 컨버터
TPS61372L — 부하 분리 기능을 갖춘 16V 3.8A 동기 부스트
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61372LEVM-110 Evaluation Module PDF | HTML 2025. 4. 8
인증서 TPS61372LEVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 2. 28