TPS61381QEVM-126

TPS61381QEVM-126

지금 주문하기

개요

TPS61381QEVM-126은 0V~12V의 넓은 백업 배터리 전압 범위와 0V~40V의 주 배터리(VBAT 포트) 전압 범위에서 작동하여 양방향 작동을 달성합니다. EVM은 3.6V BUB에서 최대 7.5A 부하의 출력과 부스트 모드에서 6.2V 출력을 지원하며 충전기 모드에서 50~100mA의 충전 전류를 지원합니다. TPS61381QEVM-126은 부스트 모드에서 2.5% 이상의 출력 전압 조정 정확도를 지원하고 충전기 모드에서 1% 이상의 전압 정확도를 지원할 수 있습니다. 장치 기능은 I2C 인터페이스를 사용하여 조정할 수 있습니다.

특징
  • 20mΩ 고압측 MOSFET 및 6mΩ ISO FET가 통합되어 진정한 분리 지원
  • 충전 전략이 통합된 I2C 프로그래머블 CC, CV 충전기
  • 자동차 배터리 오작동 발생 시 시스템 전압의 자동 감지 및 부스트 모드로 자동 전환
  • 상태 핀 및 I2C에 의한 오류 또는 작동 상태 표시
  • 백업 배터리 SOH(성능 상태) 감지
  • 대기 모드에서 20μA 정동작 전류
  • 1μA 미만의 셧다운 전류
  • 백업 배터리에 연결된 핀의 <1μA 누설 전류(최대 60°C까지 Tj에서)
  • 주파수: 차량용 애플리케이션의 경우 400kHz
  • EMI 최적화를 위한 프로그래머블 확산 스펙트럼
  • 웨터블 플랭크가 있는 3mm × 4mm 25핀 패키지
DC/DC 컨버터
TPS61381-Q1 — LDO 충전기 및 배터리 상태 감지를 지원하는 400kHz 부스트 컨버터 TPS61382-Q1 — 백업 전원에서 400kHz 벅 충전기 및 배터리 상태 감지를 지원하는 400kHz 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61381-Q1EVM-126 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 3. 21
인증서 TPS61381QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 9. 5