TPS62097EVM-651

EVM - iDCS-제어, 강제 PWM 모드 및 선택 가능한 스위칭 주파수를 지원하는 2A 스텝다운 컨버터

TPS62097EVM-651

지금 주문하기

개요

The TPS62097EVM-651 facilitates the evaluation of the TPS62097 2-A, buck converter with iDCS-Control, forced PWM mode, and selectable switching frequency.  The EVM outputs a 1.2-V output voltage from input voltages between 2.5V and 6V.  The TPS62097 features the excellent transient response of DCS-Control with the ability to force the device into PWM mode for constant frequency operation  Combined with a selectable switching frequency, the TPS62097 is a highly integrated, efficient, and small solution for programmable logic controllers (PLCs) and other industrial equipment.

특징

 

  • iDCS-Control
  • Forced PWM mode and selectable switching frequency
  • 2A Output Current
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage

 

DC/DC 컨버터
TPS62097 HotRod 패키지에 선택 가능한 스위칭 주파수를 지원하는 2A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62097EVM-651 — EVM - 2A Step-Down Converter with iDCS-Control, Forced PWM Mode and Selectable Switching Frequency

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62097EVM-651 EVM - 2A Step-Down Converter with iDCS-Control, Forced PWM Mode and Selectable Switching Frequency

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62097EVM-651 User's Guide 2015. 11. 25
인증서 TPS62097EVM-651 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2