TPS62120EVM-640

TPS62120EVM-640

지금 주문하기

개요

The TPS62120EVM-640 is a fully assembled and tested platform for evaluating the operation andperformance of the TPS62120 converter. The TPS62120EVM-640 has an input voltage range from 2.0 V up to 15 V, and the output voltage is adjustable with an external feedback divider network in the range of 1.2 V to 5.5 V. The maximum output current of the EVM circuit is 75 mA

특징
  • High input voltage range: 2.0 V up to 15 V
  • Adjustable output voltage: 1.2 V up to 5.5 V
  • Up to 75-mA output current
  • Up to 800-kHz switching frequency
DC/DC 컨버터
TPS62120 — DCS 제어를 지원하는 15V, 75mA, 96% 효율 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62120EVM-640 — TPS62120 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62120EVM-640 — TPS62120 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62120 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 10
인증서 TPS62120EVM-640 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2