TPS62150EVM-505

3x3mm, 16핀 QFN의 TPS62150 1A, 동기식 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

TPS62150EVM-505

지금 주문하기

개요

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62150 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62130, TPS62140, and TPS62150 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62130, TPS62140, and TPS62150. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs

DC/DC 컨버터
TPS62150 3x3 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 1A 스텝다운 컨버터 TPS62150A 3x3 QFN 패키지의 3~17V 1A 3MHz 스텝다운 컨버터(DCS 제어 포함) TPS62150A-Q1 TPS62150A-Q1 3×3 SON 패키지의 3~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터 TPS62151 3x3 QFN 패키지, 3~17V 1A 스텝다운 컨버터 TPS62152 3x3 QFN 패키지, 3~17V 1A 스텝다운 컨버터 TPS62152A-Q1 DCS-Control™을 지원하는 3V~17V, 1A, 스텝다운 컨버터 TPS62153 3x3 QFN 패키지, 3~17V 1A 스텝다운 컨버터 TPS62153A-Q1 3x3 QFN 패키지의 3~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62150EVM-505 — Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62150EVM-505 Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6213x Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 6. 9
인증서 TPS62150EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2