TPS62160EVM-627

TPS62160EVM-627

지금 주문하기

개요

The TPS62160EVM-627 (HPA627-001) uses the TPS62160 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62160 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62160 and TPS62170 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate andtest the operation and functionality of the TPS62160 and TPS62170. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs.



  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

DC/DC 컨버터
TPS62160 — DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터 TPS62160-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터 TPS62161 — DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터 TPS62162 — DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터 TPS62162-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터 TPS62163 — DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62160EVM-627 — Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62160EVM-627 — Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 8
인증서 TPS62160EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2