TPS62175EVM-098

TPS62175EVM-098

지금 주문하기

개요

Step Down Converter With Snooze/Sleep/Standby Mode Evaluation Module Board

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62175. The EVM converts a 4.7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 500 mA.

특징
  • 4.7V to 28V input voltage
  • 500 mA output current
  • SLEEP mode
DC/DC 컨버터
TPS62175 — SNOOZE 모드를 지원하는 28V, 0.5A 스텝 다운 컨버터 TPS62177 — SNOOZE 모드를 지원하는 28V, 0.5A 스텝 다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC453.ZIP (282 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62175 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 8
인증서 TPS62175EVM-098 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2