TPS62220EVM-014

TPS62220 평가 모듈

TPS62220EVM-014

지금 주문하기

개요

The TPS62220EVM-014 is an evaluation tool for the TPS62220 400-mA inductive step-down converter in ThinSOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62220EVM-014 uses a TPS62220 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.


Board Layout
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

DC/DC 컨버터
TPS62220 조정 가능, 400mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터, 15uA, ThinSOT-23 TPS62221 1.5V 출력, 400mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터, 15uA, ThinSOT-23 TPS62222 1.8V 출력, 400mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터, 15uA, ThinSOT-23 TPS62224 1.6V 출력, 400mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터, 15uA, ThinSOT-23
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62220EVM-014 — TPS62220 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62220EVM-014 TPS62220 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62220EVM-014, TPS62221EVM-014 2003. 8. 8
인증서 TPS62220EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2