TPS62690EVM-076

TPS62690EVM-076

지금 주문하기

개요

The TPS6269xEVM-076 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS6269x high-frequency, synchronous, step-down, dc-dc converters optimized forbattery-powered portable applications. This user’s guide document includes schematic diagrams, a printed-circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TPS6269xEVM, and the term evaluation module are synonymous with the TPS62690/1EVM-076, unless otherwise noted.

특징
  • Input voltage range 2.3 V to 4.8 V
  • 31µA Quiescent Current
  • Fixed output voltage
  • Up to a 600-mA output current for TPS62691 and 500 mA for the TPS62690
  • 4-MHz regulated frequency operation
  • Total solution size is less than 12 mm2
  • Very low quiescent current of 19 μA
  • High efficiency at 4-MHz operation
DC/DC 컨버터
TPS62690 — 칩 스케일 패키징, 500mA, 4MHz, 2.85V 출력 고효율 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62690EVM-076 — Evaluation Module for TPS62690, 500-mA, 4-MHz, 2.85-Vout High-Efficiency Step-Down Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62690EVM-076 — Evaluation Module for TPS62690, 500-mA, 4-MHz, 2.85-Vout High-Efficiency Step-Down Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC551.ZIP (501 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) 2011. 10. 26
인증서 TPS62690EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2