TPS62770EVM-734
TPS62770 다중 레일 DC/DC 컨버터 평가 모듈
TPS62770EVM-734
개요
TPS62770EVM-734는 사용자가 TPS62770 다중 레일 DC/DC 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 소형 솔루션에 최적화되어 있고 완전한 기능 세트를 제공하는 두 개의 독립적인 전력계 솔루션을 제공합니다. 전력 계는 2.0V~5.5V의 입력 전압 범위 두 레일을 제공합니다. 벅 레일은 1.0V에서 3.3V 사이에서 디지털 방식으로 조정할 수 있습니다. 부스트 레일은 최대 15V까지 올라갈 수 있습니다.
특징
- 360nA 정동작 전류 스텝다운 컨버터
- 초소형 16핀 1.65 x 1.65mm WCSP 패키지, 0.4mm 피치
- 듀얼 모드 부스트 컨버터
- EVM이 제공하는 다양한 솔루션
반도체
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS62770EVM-734 — TPS62770 Multi-Rail DC/DC Converter Evaluation Module
TPS62770EVM-734 — TPS62770 Multi-Rail DC/DC Converter Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS62770EVM-734 Users Guide | 2016. 3. 10 | ||
| 인증서 | TPS62770EVM-734 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |