TPS62800EVM-892

TPS62800EVM-892

지금 주문하기

개요

TPS62800EVM-892 평가 모듈(EVM)은 0.35mm 피치의 초소형 1.05mm x 0.7mm WCSP 패키지에서 2.3µA IQ를 지원하는 1A, 스텝다운 컨버터의 TPS62800-1-2 제품군의 평가를 용이하게 합니다. 이 EVM에는 1.8V와 5.5V 사이의 입력 전압에서 0.4V와 3.3V 사이의 출력 전압을 생성하는 세 개의 개별 회로가 있습니다. 가장 작은 회로는 최대 높이가 0.65mm로 5.7mm²를 차지합니다. TPS62800-1-2는 웨어러블 및 스마트폰과 같은 공간이 제약된 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터용의 고효율 초소형 솔루션입니다.

특징
  • 1.8V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1A 출력 전류
  • 최대 솔루션 높이 0.65mm 미만
  • 총 솔루션 크기 5.7mm2
  • 2.3µA의 정동작 전류
  • 출력 전압 범위(0.4V ~ 3.3V)를 지원하는 3개의 독립 회로
DC/DC 컨버터
TPS62800 — 1.75V~5.5V 입력, 1A 초저 IQ 강압 컨버터(0.7mm x 1.05mm 칩 스케일 패키지) TPS62801 — 1.75V~5.5V 입력, 1A 초저 IQ 강압 컨버터(0.7mm x 1.05mm 칩 스케일 패키지) TPS62802 — 1.75V~5.5V 입력, 1A 초저 IQ 강압 컨버터(0.7mm x 1.05mm 칩 스케일 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62800EVM-892 — Tiny 0.35-mm Pitch 1-A Step-Down Converters with 2.3-uA Iq Evaluation Module (3 circuits)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01566 — 웨어러블 및 IoT를 위한 조명 부하 효율성, 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62800EVM-892 — Tiny 0.35-mm Pitch 1-A Step-Down Converters with 2.3-uA Iq Evaluation Module (3 circuits)

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01566 — 웨어러블 및 IoT를 위한 조명 부하 효율성, 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC721.ZIP (377 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62800EVM-892 Evaluation Module (Rev. B) 2018. 8. 22
인증서 TPS62800EVM-892 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2