TPS62806-7-8EVM083

2.3-uA IQ가 포함된 초소형 0.35mm 피치 고효율 600mA 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS62806-7-8EVM083

지금 주문하기

개요

TPS62806-7-8EVM083 평가 모듈(EVM)은 0.35mm 피치의 초소형 1.05mm x 0.7mm WCSP 패키지에서 2.3µA IQ를 지원하는 600mA, 스텝다운 컨버터의 TPS62806-7-8 제품군의 평가를 용이하게 합니다. 이 EVM에는 1.8V~5.5V 사이의 입력 전압에서 0.4V~3.3V 사이의 출력 전압을 생성하는 세 개의 개별 회로가 있습니다. 모든 회로는 최대 높이가 1mm입니다. TPS62806-7-8은 웨어러블 및 스마트폰과 같은 공간이 제한된 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터용의 고효율 초소형 솔루션입니다.

특징
  • 1.8V~5.5V 입력 전압 범위
  • 600mA의 출력 전류
  • 1mm 미만의 최대 솔루션 높이
  • 2.3µA의 정동작 전류
  • 0.4V~3.3V의 출력 전압 범위를 지원하는 3개의 독립적 회로
DC/DC 컨버터
TPS62806 1.75V~5.5V 입력, 600mA 초저 IQ 강압 컨버터(0.7mm x 1.05mm WCSP 패키지) TPS62807 1.75V~5.5V 입력, 600mA 초저 IQ 강압 컨버터(0.7mm x 1.05mm WCSP 패키지) TPS62808 1.75V~5.5V 입력, 600mA 초저 IQ 강압 컨버터(0.7mm x 1.05mm WCSP 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62806-7-8EVM083 — Tiny 0.35-mm pitch high efficiency 600-mA step-down converters with 2.3-uA IQ evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62806-7-8EVM083 Tiny 0.35-mm pitch high efficiency 600-mA step-down converters with 2.3-uA IQ evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC761.ZIP (485 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62806-7-8EVM083 Evaluation Module 2018. 12. 4
인증서 TPS62806-7-8EVM083 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 2. 8

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS62800EVM-892 2.3uA IQ 평가 모듈(3개 회로)을 지원하는 초소형 0.35mm 피치 1A 스텝다운 컨버터