TPS62810EVM-015

TPS62810EVM-015

지금 주문하기

개요

TPS62810EVM-015 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPS6281X-Q1 차량용 스텝다운 컨버터 제품군의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 2.7V~6.0V 입력 전압을 최대 4A를 제공하는 조정된 1.8V 출력 전압으로 변환합니다.

특징
  • 2.7V~6.0V 입력 전압 범위
  • 0.6V~5.5V의 조정 가능한 출력 전압
  • 1.8MHz에서 4MHz의 조정 가능한 스위칭 주파수
  • 15μA 작동 정동작 전류
  • 절전 모드로 저부하 효율성 제공
  • 가장 낮은 드롭아웃을 위한 100% 듀티 사이클
DC/DC 컨버터
TPS62810 — 2.75V to 6V, 4A step-down converter with adjustable frequency and soft start in QFN package TPS62810-EP — 향상된 제품 6V, 4A 조정 가능 주파수 스텝다운 DC/DC 컨버터 TPS62810-Q1 — 2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 차량용 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터 TPS62810M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 4A 스텝다운 컨버터 TPS62811 — 2.75V-to-6V 1A step-down converter with adjustable frequency and soft start in QFN package TPS62811-EP — 향상된 제품 6V, 1A 조정 가능 주파수 스텝다운 DC/DC 컨버터 TPS62811-Q1 — 2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 1A 스텝다운 컨버터 TPS62811M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 1A 스텝다운 컨버터 TPS62812 — 2.75V-to-6V 2A step-down converter with adjustable frequency and soft start in QFN package TPS62812-EP — 향상된 제품 6V, 2A 조정 가능 주파수 스텝다운 DC/DC 컨버터 TPS62812-Q1 — 2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 2A 스텝다운 컨버터 TPS62812M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 2A 스텝다운 컨버터 TPS62813 — 2.75V to 6V, 3A step-down converter with adjustable frequency and soft start in QFN package TPS62813-EP — 향상된 제품 6V, 3A 조정 가능 주파수 스텝다운 DC/DC 컨버터 TPS62813-Q1 — 2x3mm 습식 플랭크에서 고정 Fsw 및 SYNC를 지원하는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터 TPS62813M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62810EVM-015 — Buck Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62810EVM-015 — Buck Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62810EVM-015 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021. 3. 17
인증서 TPS62810EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2