TPS62813
- Functional Safety-Capable
- Input voltage range: 2.75V to 6V
- Family of 1A, 2A, 3A, and 4A
- Quiescent current 15µA typical
- Output voltage from 0.6V to 5.5V
- Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
- Adjustable soft start
- Forced PWM or PWM and PFM operation
- Adjustable switching frequency of 1.8MHz to 4MHz
- Precise ENABLE input allows
- User-defined undervoltage lockout
- Exact sequencing
- 100% duty cycle mode
- Active output discharge
- Spread spectrum clocking - optional
- Power-good output with window comparator
The TPS6281x is family of pin-to-pin 1A, 2A, 3A, and 4A synchronous step-down DC/DC converters. All devices offer high efficiency and ease of use. The TPS6281x family is based on a peak current mode control topology. The TPS6281x is designed for industrial as well as telecommunication applications. Low resistive switches allow up to 4A continuous output current at high ambient temperature. The switching frequency is externally adjustable from 1.8MHz to 4MHz and can also be synchronized to an external clock in the same frequency range. In PWM/PFM mode, the TPS6281x automatically enter power save mode at light loads to maintain high efficiency across the whole load range. The TPS6281x provide 1% output voltage accuracy in PWM mode which helps design a power supply with high output voltage accuracy. The SS/TR pin allows setting the start-up time or forming tracking of the output voltage to an external source. This feature allows external sequencing of different supply rails and limiting the inrush current during start-up. The TPS6281x is available in a 3mm × 2mm VQFN package.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS6281x 2.75V to 6V, Adjustable-Frequency Step-Down Converter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 8. 4 | |
| 기능 안전 정보 | TPS6281x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026. 6. 22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS62810EVM-015 — 벅 컨버터 평가 모듈
TPS62810EVM-015 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPS6281X-Q1 차량용 스텝다운 컨버터 제품군의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 2.7V~6.0V 입력 전압을 최대 4A를 제공하는 조정된 1.8V 출력 전압으로 변환합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RWY) | 9 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.