TPS62840-1YBGEVM56

TPS62840-1YBGEVM56

지금 주문하기

개요

TPS62840-1YBGEVM056 평가 모듈(EVM)은 0.4mm 피치의 소형 1.5mm x 1mm WCSP 패키지에 60nA IQ를 지원하는 750mA 스텝다운 컨버터의 TPS6284XYBG 제품군을 평가할 수 있습니다. 이 EVM에는 1.8V~6.5V의 더 높은 입력 전압에서 최대 1mm의 솔루션 높이로 0.8V~3.3V의 출력 전압을 생성하는 별도의 회로 2개가 포함되어 있습니다. 매우 낮은 IQ 덕분에 TPS6284XYBG는 웨어러블, 건물 자동화 및 IoT(사물 인터넷)와 같이 전류 소비가 매우 낮은 시스템에 긴 배터리 수명을 제공합니다.

특징
  • 1.8V~6.5V 입력 전압 범위
  • 750mA의 출력 전류
  • 60nA의 정동작 전류
  • 1.5 x 2.0mm² WCSP 패키지
  • 1mm의 최대 솔루션 높이
  • 0.8V~3.3V의 출력 전압 범위를 지원하는 2개의 독립 회로
DC/DC 컨버터
TPS62840 — 60nA 정동작 전류(IQ), 1.8V~6.5VIN, 고효율 750mA 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62840-1YBGEVM56 — 60-nA IQ, WCSP 패키지, 고효율 750mA 스텝다운 컨버터 평가 모듈(2회로)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62840-1YBGEVM56 — 60-nA IQ, WCSP 패키지, 고효율 750mA 스텝다운 컨버터 평가 모듈(2회로)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC774.ZIP (445 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62840-1YBGEVM56 User's Guide 2019. 5. 24
인증서 TPS62840-1YBGEVM56 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 29

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS62840-1DLCEVM55 — 60-nA IQ, QFN 패키지, 고효율 750mA 스텝다운 컨버터 평가 모듈(2회로)