TPS62841-2EVM123

TPS62841-2EVM123

지금 주문하기

개요

TPS62841-2EVM123 평가 모듈(EVM)을 사용하면 높은 열 성능 HVSSOP 패키지의 60nA IQ를 갖춘 TPS6284XDGR 750mA 스텝다운 컨버터를 쉽게 평가할 수 있습니다. EVM에는 1.8V~6.5V의 더 높은 입력 전압에서 0.8V~3.6V의 출력 전압을 생성하는 별도의 회로 2개가 포함되어 있습니다. 매우 낮은 IQ 덕분에 TPS6284XDGR은 건물 자동화, 계량 및 IoT(사물 인터넷)와 같이 전류 소비가 매우 낮은 시스템에 긴 배터리 수명을 제공합니다.

특징
  • 1.8V~6.5V 입력 전압 범위
  • 750mA의 출력 전류
  • 60nA의 정동작 전류
  • 열적으로 향상된 HVSSOP 패키지
  • 0.8V~3.6V의 출력 전압 범위를 지원하는 2개의 독립 회로
DC/DC 컨버터
TPS62840 60nA 정동작 전류(IQ), 1.8V~6.5VIN, 고효율 750mA 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62841-2EVM123 — TPS62841 and TPS62842 60-nA IQ, DGR package, 750-mA buck converters evaluation module (2 circuits)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62841-2EVM123 TPS62841 and TPS62842 60-nA IQ, DGR package, 750-mA buck converters evaluation module (2 circuits)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62841-2EVM123 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 3