TPS628436-7-8EVM-167

TPS628436-7-8EVM-167

지금 주문하기

개요

TPS628436-7-8EVM-167 평가 모듈(EVM)은 0.35mm 피치의 소형 1.05mm x 0.8mm WCSP 패키지에 300nA IQ를 지원하는 600mA 스텝다운 컨버터의 TPS62843 제품군을 평가할 수 있습니다. EVM에는 1.8V와 5.5V 사이의 입력 전압에서 0.4V와 3.6V 사이에서 출력 전압을 생성하는 세 개의 개별 회로가 있습니다. 회로는 최대 높이가 1.0mm로 12.4mm²를 차지합니다. TPS628436-7-8은 웨어러블 및 스마트폰과 같은 공간이 제약된 애플리케이션을 위한 작고 효율적인 POL(Point-of-Load) 컨버터용 솔루션입니다.

특징
  • 1.8V~5.5V 입력 전압 범위
  • 600mA의 출력 전류
  • 1.0mm의 최대 솔루션 높이
  • 총 솔루션 크기 12.4mm²
  • 300nA의 정동작 전류
  • 출력 전압 범위(0.4V ~ 3.6V)를 지원하는 3개의 독립 회로
DC/DC 컨버터
TPS62843 — 1.8V~5.5V 입력, 600mA 초저 IQ 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62843678EVM-167 — TPS62843 evaluation module for DSBGA package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62843678EVM-167 — TPS62843 evaluation module for DSBGA package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS628436-7-8EVM-167 Evaluation Module PDF | HTML 2021. 11. 22
인증서 TPS62843678EVM-167 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 21