TPS628523HAQEVM-070

TPS628523HAQEVM-070

지금 주문하기

개요

TPS628523HAQEVM-070-050은 사용자가 TPS628521-Q1, TPS628522-Q1 및 TPS628523-Q1 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 평가 모듈(EVM)은 2.7V~6V 입력 전압을 최대 3A까지 제공하는 조정된 1.8V 출력 전압으로 변환합니다. EVM에 장착된 IC는 전체 부하 전류 범위에 걸쳐 강제 PWM 모드(FPWM)에서 작동하는 TPS628523HAWDLSRQ1입니다. TPS628523HAQEVM-070은 2.0mm x 1.5mm QFN 패키지의 IC와 함께 제공됩니다.

특징
  • 2.7V~6V의 입력 전압 범위
  • 3A 출력 전류
  • 피드백 정확도 1%(-40°C~150°C)
  • FPWM 모드
  • 2.0mm x 1.5mm QFN 패키지
DC/DC 컨버터
TPS628521-Q1 — QFN 패키지의 차량용 2.7V~6V, 1A 스텝다운 컨버터 TPS628522-Q1 — QFN 패키지의 차량용, 2.7V~6V, 2A 스텝다운 컨버터 TPS628523-Q1 — QFN 패키지의 차량용 2.7V~6V, 3A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS628523HAQEVM070 — TPS62852X-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS628523HAQEVM070 — TPS62852X-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62852X-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 1. 24
인증서 TPS628523HAQEVM-070 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 12. 2