TPS628690EVM-135

TPS628690EVM-135

지금 주문하기

개요

TPS628690EVM-135 평가 모듈(EVM)은 소형 1.5mm x 2.5mm QFN 패키지 솔루션에서 DCS-Control을 지원하는 6A 강압 컨버터인 TPS62869의 평가를 지원합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 더 높은 입력 전압에서 1% 정확도의 출력 전압으로 0.2V~0.8375V 사이의 출력 전압을 생성합니다. TPS62869는 인공 지능 칩, 카메라 모듈, SSD(Solid State Drive), LPDDR5 메모리 및 광학 모듈과 같은 공간 제약적인 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터용 고효율 소형 솔루션입니다.

특징
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1% 피드백 또는 출력 전압 정확도(전체 온도 범위)
  • 6A 출력 전류
  • 핀 대 핀 4A 장치 TPS628680
  • QFN 패키지
DC/DC 컨버터
TPS62869 — 1.5mm x 2.5mm QFN 패키지의 I²C 인터페이스를 지원하는 5.5V, 6A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS628690EVM-135 — TPS62869 evaluation module 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS628690EVM-135 — 1%의 정확도의 5.5V 입력, 6A 출력 스텝다운 벅 컨버터용 TPS62869 평가 모듈

TPS628690EVM-ONLINE-GUI-SW — TPS628690EVM GUI - evaluate with live online version (Safari, Chrome or Mozilla Firefox)

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
TPS628690EVM-135 — 1%의 정확도의 5.5V 입력, 6A 출력 스텝다운 벅 컨버터용 TPS62869 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS628690EVM-135 Evaluation Module PDF | HTML 2021. 5. 10
인증서 TPS628690EVM-135 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 3. 12