TPS62873EVM-144

TPS62873EVM-144

지금 주문하기

개요

TPS62873EVM-144 평가 모듈(EVM)은 작은 솔루션 크기와 높은 효율성에 최적화된 고주파, 동기, 스텝다운 컨버터입니다. EVM는 사용자가 스택 구성된 두 TPS62873 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 이 구성에서 TPS62870-Q1, TPS62871-Q1 및 TPS62872-Q1 디바이스를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. EVM은 2.7V~6.0V 입력 전압을 조정된 0.75V 출력 전압으로 변환합니다. 이 EVM의 출력 전류는 최대 30A까지 올릴 수 있습니다

특징
  • 2.7V ~ 6.0V 입력 전압 범위
  • 저항 선택 가능 시동 출력 전압
  • 저항 선택 가능 스위칭 주파수
  • 절전 모드로 저부하 효율성 제공
  • I2C 호환 인터페이스
  • 차동 원격 감지
DC/DC 컨버터
TPS62870 — 6V, 6A, 병렬 가능, 동기식 벅 컨버터, 주파수 동기화 옵션, 빠른 과도 응답 TPS62870-Q1 — 오토모티브 2.7V~6V 입력, 6A, 적층형 동기식 벅 컨버터 TPS62871 — 주파수 동기화 옵션이 있는 6V, 9A 적층형 동기식 벅 컨버터 TPS62871-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 9A 적층형 동기식 벅 컨버터 TPS62872 — 6V,12A 적층형 동기식 벅 컨버터 TPS62872-Q1 — 차량용, 2.7V~6V 입력, 12A 적층형 동기식 벅 컨버터 TPS62873 — 6V, 15A, 적층형, 동기식 벅 컨버터 TPS62873-Q1 — 오토모티브 2.7V~6V 입력, 15A, 적층형 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30-A step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 평가 모듈 2.7V ~ 6V 입력, 스텝다운 컨버터 TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS6287XEVM-GUI — TPS6287x evaluation module GUI

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2022. 11. 28
하드웨어 개발
평가 보드
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 평가 모듈 2.7V ~ 6V 입력, 스텝다운 컨버터 TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

출시 정보

initial release

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62873 Dual Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022. 11. 4
인증서 TPS62873EVM-144 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 9. 6