TPS62893EVM-012

TPS62893EVM-012

지금 주문하기

개요

TPS62893EVM-012는 사용자가 TPS62893 벅 컨버터의 작동과 기능을 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 이 평가 모듈(EVM)은 이 구성에서 TPS62891-Q1 및 TPS62892-Q1 장치를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. EVM은 2.7V~6.0V 입력 전압을 조정된 0.8V 출력 전압으로 변환합니다. 이 EVM의 출력 전류는 최대 50A까지 올릴 수 있습니다.

특징
  • 2.7V ~ 6.0V 입력 전압 범위
  • 저항 선택 가능 시동 출력 전압
  • 절전 모드로 저부하 효율성 제공
  • 차동 원격 감지
  • I2C 호환 인터페이스
  • 원격 측정
DC/DC 컨버터
TPS6287C50 I2C, 텔레메트리, 주파수 동기화 및 원격 감지를 지원하는 6V, 50A 병렬 처리 가능 벅 컨버터 TPS62893-Q1 원격 측정을 지원하는 차량용, 2.8V~6V 입력 50A 빠른 과도 적층형 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62893EVM-012 TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
설계 툴

TPS6289X-Q1-DESIGN — TPS62893-Q1 design resources

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS62893-Q1 원격 측정을 지원하는 차량용, 2.8V~6V 입력 50A 빠른 과도 적층형 동기식 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS62893EVM-012 TPS62893 벅 컨버터 평가 모듈 TPS62893EVM-013 TPS62893 평가 모듈
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS62893EVM-012 TPS62893 벅 컨버터 평가 모듈 TPS62893EVM-013 TPS62893 평가 모듈

TPS62893EVM-GUI TPS6289x evaluation module GUI

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2025. 7. 31
하드웨어 개발
평가 보드
TPS62893EVM-012 TPS62893 벅 컨버터 평가 모듈 TPS62893EVM-013 TPS62893 평가 모듈

출시 정보

initial release

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62893 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 7. 23
인증서 TPS62893EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 4. 17