TPS629211-Q1EVM

TPS629211-Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS629211-Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 소형 SOT-583 패키지에 TPS629211-Q1 1A 벅 컨버터의 평가를 수행합니다. 이 EVM은 3V~10V 입력 전압에서 3.3V 출력 전압을 출력합니다. TPS629211-Q1은 공장 및 건물 자동화, IP 네트워크 카메라, 산업용 PC, 데이터 센터 스위치, 서보 드라이브, 모바일 및 임베디드 컴퓨팅 및 10Vin 미만의 입력 전압을 지원하는 모든 애플리케이션 또는 1셀~4셀 리튬 배터리 팩 등 다양한 산업용, 엔터프라이즈 및 개인용 전자 제품에 사용되는 고효율, 낮은 IQ 벅 컨버터입니다.

특징
  • 4µA IQ
  • SOT-583 패키지
  • 3V~10V 입력 전압 범위
  • 3.3V 출력 전압
  • 1A 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS629211-Q1 — SOT-583 패키지의 오토모티브 3V~10V, 1A, 고효율 및 저 IQ, 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS629211-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 9. 15
인증서 TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 16