TPS62933EVM

3.8V~30V, 3A, 200kHz~2.2MHz 동기 벅 컨버터 TPS62933 평가 모듈

TPS62933EVM

지금 주문하기

개요

TPS62933EVM 평가 모듈(EVM)은 사용이 간편한 고효율 동기식 벅 컨버터로 3.8V부터 30V 입력까지 3A에서 5V를 제공하는 TPS62933 평가에 사용됩니다. TPS62933은 5V, 12V, 19V, 24V 전원 버스 레일로 전력을 공급하는 시스템에 적합합니다. 이 EVM은 최대 3A 연속 출력 전류, 0.8V~22V 출력 전압 및 최대 98% 듀티 사이클 작동을 지원합니다. 이 기기는 빠른 과도 응답과 우수한 라인 및 부하 조정을 위해 고정 주파수 피크 전류 제어 모드를 사용합니다. 최적화된 내부 루프 보상으로 넓은 범위의 출력 전압과 작동 주파수에 걸쳐 외부 보상 구성 요소의 필요성을 없앱니다. PFM(펄스 주파수 변조) 모드로 가벼운 부하 효율을 극대화합니다. ULQ™(초저 정동작) 기능은 저전력 작동에서 배터리 수명을 늘리는 데 매우 유용합니다. RT핀 구성을 통해 스위칭 주파수를 200kHz~2.2MHz 범위에서 설정할 수 있으며, 이를 통해 시스템 효율, 여과 크기 및 대역폭을 최적화할 수 있습니다.

특징
  • 3.8V~30V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.8V~22V
  • 최대 3A의 출력 전류
  • PFM, PSM, 에코 모드
  • 선택형 주파수: 200kHz~2.2MHz
  • 8핀, 1.6mm x 2.1mm SOT-583 패키지
DC/DC 컨버터
TPS62932 SOT-583 패키지의 3.8V~30V 입력, 2A, 200kHz~2.2MHz, 저 IQ 동기 벅 컨버터 TPS62933 SOT-583 패키지의 3.8V~30V, 3A, 200kHz~2.2MHz, 저 IQ 동기 벅 컨버터 TPS62933F SOT-583 패키지의 3.8V~30V 입력, 3A, 200kHz~2.2MHz 동기식 벅 컨버터 TPS62933O SOT583의 아웃 오브 오디오 모드가 있는 3.8V~30V, 3A, 200kHz~2.2MHz, 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62933EVM — 3.8V~30V, 3A, 200kHz~2.2MHz 동기 벅 컨버터 TPS62933 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62933EVM 3.8V~30V, 3A, 200kHz~2.2MHz 동기 벅 컨버터 TPS62933 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62933EVM-129 3-A Regulator Evaluation Module PDF | HTML 2021. 6. 2
인증서 TPS62933EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 6. 18