TPS62A02PEVM-018

TPS62A02 평가 모듈

TPS62A02PEVM-018

지금 주문하기

개요

TPS62A0xPEVM-018 및 TPS62A0xAPEVM-018은 2.9mm × 2.8mm SOT23-6 패키지의 1A 및 2A, 스텝다운 컨버터의 TPS62A0xP 및 TPS62A0xAP 제품군의 평가를 용이하게 합니다. 이 평가 모듈은 2.5V에서 5.5V 입력 전압으로 변환하여 원하는 출력 전압 조정을 유지합니다.

특징
  • 2.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 2A의 출력 전류
  • 0.6V~VIN의 조정 가능한 출력 전압
  • <23uA 정동작 전류
  • 1% 피드백 정확도(0ᵒC와 125ᵒC)
DC/DC 컨버터
TPS62A02 SOT563 및 SOT23 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 2A 고효율 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62A02PEVM-018 — TPS62A02 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62A02PEVM-018 TPS62A02 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62A0xPEVM-018 and TPS62A0xAPEVM-018 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 28
인증서 TPS62A02PEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 20