TPS62A0569AEVM-157

TPS62A0569AEVM-157

지금 주문하기

개요

TPS62A0569AEVM-157 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPS62A0569A 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 2.5V~5.5V 입력 전압을 최대 2A를 제공하는 조정된 1.8V 출력 전압으로 변환합니다. TPS62A0569AEVM-157는 1.6mm x 1.6mm SOT563 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.5V~5.5V
  • 조정 가능한 출력 전압 범위: 0.6V~VIN
  • 100% 모드 작동
  • 정동작 전류 < 23µA
  • 피드백 정확도: 1%(0°C~125°C)
  • 스위칭 주파수: 2.4MHz(PWM)
DC/DC 컨버터
TPS62A0568 SOT-563 패키지의 2.5V~5.5V 입력, 1A 고효율 동기식 벅 컨버터 TPS62A0568A SOT-563패키지의 강제 PWM을 지원하는 2.5V~5.5V 입력, 1A 고효율 동기식 벅 컨버터 TPS62A0569 SOT-563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 2A 고효율 동기식 벅 컨버터 TPS62A0569A SOT-563패키지의 강제 PWM을 지원하는 2.5V~5.5V 입력, 2A 고효율 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62A0569AEVM-157 TPS62A0569A evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPS62A0569AEVM-157 TPS62A0569A 평가 모듈

TPS62A0569AEVM-157-CERT TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2025. 11. 11
하드웨어 개발
평가 보드
TPS62A0569AEVM-157 TPS62A0569A 평가 모듈

출시 정보

Declaration of Conformity for TPS62A0569AEVM-157

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62A0569AEVM-157 Evaluation Module PDF | HTML 2025. 11. 20