TPS62A06EVM-248

TPS62A06EVM-248

지금 주문하기

개요

TPS62A06EVM-248 평가 모듈(EVM)은 0.6mm 높이의 1.6mm x 1.6mm SOT563 패키지에 1%의 피드백 정확도를 지원하는 스텝다운 컨버터인 TPS62A06 평가를 지원합니다. EVM은 2.5V에서 5.5V 입력 전압을 1.2V의 조정 출력 전압으로 변환합니다. 회로는 54mm²를 차지하며, 최대 높이는 1.5mm입니다. 출력 전류는 최대 6A까지 가능합니다

특징
  • 2.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 6.0A의 출력 전류
  • 1.5mm의 최대 솔루션 높이
  • 54mm²의 총 솔루션 크기
  • 0ᵒC와 125ᵒC 사이의 1% 피드백 정확도
DC/DC 컨버터
TPS62A04B — SOT-563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 4A 고효율 스텝다운 컨버터 TPS62A06 — SOT-563 패키지의 2.5V~5.5V 입력, 6A 고효율 강압 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62A06EVM-248 — TPS62A06 Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62A06EVM-248 — TPS62A06 Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62A06 and TPS62A06A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 3. 27
인증서 TPS62A06EVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 1. 11