TPS630250EVM-553

TPS630250EVM-553

지금 주문하기

개요

TPS63025xEVM-553은 2.5MHz(일반) 완전 통합 벅-부스트 컨버터인 텍사스 인스트루먼트 TPS63025 장치 제품군의 테스트 및 평가를 지원합니다.

TPS63025x 디바이스는 벅-부스트 토폴로지의 고효율, 낮은 정동작 전류 디바이스입니다. 입력 전압이 출력 전압보다 높거나 낮을 수 있는 애플리케이션에 적합합니다. 출력 전류는 최대 2A(부스트 모드)까지 각각 4A(벅 모드)

특징
  • 2.5V~5.5V 입력 전압 범위
  • 2A 출력 전류, 입력 전압 범위
  • 벅 및 부스트 모드에서 최대 95%의 효율 달성
  • 2.5MHz의 일반 스위칭 주파수
  • 35µA 작동 정동작 전류
DC/DC 컨버터
TPS630250 3.7mm² DSBGA 패키지의 4A 스위치 단일 인덕터 벅 부스트 컨버터 TPS630251 4A 스위치 싱글-인덕터 벅-부스트 컨버터(WCSP) TPS630252 4A 스위치 싱글-인덕터 벅-부스트 컨버터(WCSP)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS630250EVM-553 — TPS630250 DSBGA 4A 스위치 벅-부스트 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS630250EVM-553 TPS630250 DSBGA 4A 스위치 벅-부스트 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS630250EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS63025xEVM-553 2014. 4. 25