TPS631000EVM

TPS631000EVM

지금 주문하기

개요

TPS631000은 정주파 피크 전류 모드 제어 벅-부스트 컨버터입니다. 이 디바이스는 일반적인 2.9A 피크 전류 제한과 1.6V ~ 5.5V의 입력 전압 범위를 가지고 있습니다. TPS631000은 시스템 프리 레귤레이터와 전압 안정기를 위한 전원 공급 장치 솔루션을 제공합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 1.6V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 1.2V~5.3V
  • 스위치 피크 전류 제한: 2.9A
DC/DC 컨버터
TPS631000 1.5A 출력 전류, 높은 전력 밀도 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS631000EVM-075 — TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS631000EVM-075 TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS631000EVM User's Guide PDF | HTML 2021. 9. 28
인증서 TPS631000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 9. 23