TPS631012EVM

TPS631012EVM

지금 주문하기

개요

TPS631012는 3.3V로 설정된 출력 전압을 지원하는 고효율 동기식 벅-부스트 컨버터입니다. 평가 모듈은 사용자가 TPS631012 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다.

특징
  • 1.65V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 1.0V~5.5V
  • USB2ANY로 조정 가능한 출력 전압
DC/DC 컨버터
TPS631012 — 웨이퍼 칩 스케일 패키지에 들어 있는 1.6V~5.5V 입력 전압 1.5A 벅 부스트 컨버터 TPS631013 — 1.6V ~ 5.5V 입력 전압 1.5A 벅 부스트 컨버터(WCSP에 I2C 포함) TPS631013A — I2C 및 1.2V 로직 I/O를 지원하는 1.6V~5.5V 입력 전압, 1.5A 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS631012EVM-110 — 1.6V ~ 5.5V 벅 부스트 컨버터용 TPS631012 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS631013A — I2C 및 1.2V 로직 I/O를 지원하는 1.6V~5.5V 입력 전압, 1.5A 벅 부스트 컨버터
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS631012EVM-110 — 1.6V ~ 5.5V 벅 부스트 컨버터용 TPS631012 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
제품
DC/DC 컨버터
TPS631013A — I2C 및 1.2V 로직 I/O를 지원하는 1.6V~5.5V 입력 전압, 1.5A 벅 부스트 컨버터
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS631012EVM, TPS631012 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 7. 13
인증서 TPS631012EVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 6. 19