TPS63802HDKEVM

TPS63802HDKEVM - 하드웨어 개발 키트

TPS63802HDKEVM

지금 주문하기

개요

TPS63802HDKEVM은 사용자가 가장 일반적인 벅-부스트 컨버터 사용 사례를 쉽고 빠르게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계된 범용 개발 툴입니다. 사용 사례에는 백업 전원, 입력 전류 제한, LED 드라이버, 디지털 전압 스케일링, 바이패스 모드 및 정밀 활성화가 포함됩니다. 사용자는 점퍼와 딥 스위치를 변경하여 서로 다른 사용 사례 중에서 쉽게 선택할 수 있습니다. 납땜은 필요하지 않습니다.

TPS63802HDKEVM은 TPS63802를 사용하며 출력 전압은 3.3V로 설정됩니다. EVM은 입력 전압 범위 1.8V~5.5V에서 작동합니다. 출력 전류는 벅 모드와 부스트 모드에서 최대 2A까지 상승할 수 있습니다.

특징
  • 가장 일반적인 벅-부스트 컨버터 사용 사례를 테스트할 수 있는 범용 툴
  • 사용 사례: 백업 전원, 입력 전류 제한, LED 드라이버, 디지털 전압 스케일링, 바이패스 모드 및 정밀 활성화
  • 납땜 없이 사용 사례 간에 신속하게 전환
  • 모든 사용 사례를 테스트했으며 사용 설명서에는 각 사용 사례에 대한 빠른 시작 섹션, 일반적인 성능 측정 및 변경 방법 지침이 포함되어 있습니다.
DC/DC 컨버터
TPS63802 QFN/DFN 패키지의 2A, 고효율, 11µA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터

 

MOSFET
CSD13302W 12V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 WLP 1mm x 1mm, 17.1mΩ

 

범용 연산 증폭기
TLV521 싱글, 5.5V, 6kHz, 초저 정동작 전류(350nA), RRIO 연산 증폭기

 

부하 스위치
TPS22910A 능동 저압 활성화를 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치

 

비교기
TLV3012 레퍼런스(푸시-풀)를 지원하는 저전력 콤퍼레이터

 

아날로그 전류 감지 증폭기
INA180 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기 LMP8646 -2~76V, 구성 가능한 게인 및 대역폭, 고속 전류 제한기

 

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
LM66100 FET가 통합된 1.5V~5.5V, 1.5A, 0.5µA IQ 이상적 다이오드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63802HDKEVM — Hardware Development Kit for TPS63802

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63802HDKEVM Hardware Development Kit for TPS63802

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit (Rev. A) 2021. 6. 9
인증서 TPS63802HDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 2. 25