TPS63806EVM

TPS63806 고전류, 고효율 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

TPS63806EVM

지금 주문하기

개요

TPS63806EVM은 사용자가 TPS63806 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 입력 전압 범위 1.3V~5.5V에서 작동합니다. 출력 전류는 벅 모드와 부스트 모드에서 최대 2A까지 상승할 수 있습니다. 사용자는 정밀 장치 인에이블을 포함하여 TPS63806의 여러 기능을 쉽게 평가할 수 있습니다. TPS63806은 소형 2.3 x 1.4 mm² WCSP 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 모드 간 자동 전환 및 원활한 전환을 지원하는 실제 벅 또는 부스트 모드 작동
  • 500μA~2A의 출력 전류에서 최대 96%의 고효율 달성
  • 13μA 작동 정동작 전류
  • 부하 분리를 지원하는 진정한 셧다운 기능
  • 모드를 선택할 수 있는 절전 모드
DC/DC 컨버터
TPS63806 소형 WCSP에서 부하 단계 응답을 최적화한 2.5A 고효율 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63806EVM — TPS63806 고전류, 고효율 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63806EVM TPS63806 고전류, 고효율 벅-부스트 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS63806EVM User's Guide 2019. 8. 12