TPS63901EVM

TPS63901EVM

지금 주문하기

개요

TPS63901 디바이스는 매우 낮은 정동작 전류(일반 75nA)를 지원하는 고효율 동기 벅-부스트 컨버터입니다. 이 디바이스에는 1.8V~5V의 사용자 프로그래머블 출력 전압 설정이 32개 있습니다

TPS63901EVM-100은 사용자가 TPS63901 벅-부스트 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 1.8V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 1.8V~5V
  • 낮은 정동작 전류: 75nA 일반
  • 단일 모드 작동
DC/DC 컨버터
TPS63901 — WCSP 패키지에서 75nA 작동 IQ를 지원하는 5.5V 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS63901EVM-100 — TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS63901EVM-100 — TPS63901 evaluation module for buck-boost converter with input current limit and DVS

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS63901 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021. 11. 24
인증서 TPS63901EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 11. 23