TPS650250EVM-447

TPS650250EVM-447

지금 주문하기

개요

The TPS650250EVM-447 facilitates evaluation of the TPS650250 IC. The TPS650250 is a Power Management Multi Channel IC integrating three highly efficient step-down converters and two general purpose LDOs.

특징
  • 1.6A, 97% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC1), 3.3V or 2.8V or Adjustable
  • 0.8A, up to 95% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC2), 1.8V or 2.5V or Adjustable
  • 0.8A, 90% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC3)
  • Adjustable output voltage on VDCDC3
  • 30mA LDO for Vdd_alive
  • 2 × 200mA General Purpose LDOs (LDO1 and LDO2)
  • Dynamic Voltage Management for Processor Core
  • LDO1 and LDO2 Voltage Externally Adjustable
  • Separate Enable Pins for Inductive Converters
  • 2.25MHz Switching Frequency
  • 85µA Quiescent Current
  • Thermal Shutdown Protection
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650250 — 3개의 DC/DC 컨버터와 3개의 LDO를 지원하는 구성 가능 통합 전원 관리(PMIC) TPS650250-Q1 — 차량용 1.5V~6.5V, 벅 3개 및 LDO 3개 전원 관리 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 평가 모듈: DC/DC 3개 및 LDO 3개를 지원하는 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00716 — TPS650250을 사용한 자일링스 스파르탄 6 FPGA 전원 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 평가 모듈: DC/DC 3개 및 LDO 3개를 지원하는 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC)

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00716 — TPS650250을 사용한 자일링스 스파르탄 6 FPGA 전원 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS650250EVM 2008. 7. 1
인증서 TPS650250EVM-447 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Powering the AM335x With the TPS650250 (Rev. B) 2018. 3. 14