TIDA-00716

TIDA-00716

설계 파일

개요

The TIDA-00716 design is a compact, integrated solution for the Xilinx Spartan 6 FPGA. This design showcases the TPS650250 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the Spartan 6. This design is based on the Spartan 6 LXT family, but can be repurposed to power the Spartan 6 LX family. With user controlled external sequencing, separate enables and external resistor dividers, the TPS650250 offers a simple and flexible solution that can be leveraged across multiple designs across the Spartan 6 family. This power management IC has an input voltage range between 3.5 and 5.5V and can be run from a 5V supply or a single cell Li-Ion battery. This design has been tested and verified for industrial applications (-40°C to 85°C).

특징
  • Offers 3 highly efficient step-down converters to power the Spartan 6
  • Additional 200mA LDOs to power peripheral rails or other IO rails on the FPGA
  • Separate enables for DC/DC Converters and LDOs
  • Adjustable output voltage via resistor divider
  • This design includes a test report, an EVM Guide, and design files to help accelerate the evaluation process
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAN1.PDF (1208 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRH12.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAX9.ZIP (1864 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH11.PDF (328 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650250 — 3개의 DC/DC 컨버터와 3개의 LDO를 지원하는 구성 가능 통합 전원 관리(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 평가 모듈: DC/DC 3개 및 LDO 3개를 지원하는 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC)

The TIDA-00716 design is a compact, integrated solution for the Xilinx Spartan 6 FPGA. This design showcases the TPS650250 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the Spartan 6. This design is based on the Spartan 6 LXT family, but can be repurposed to power the Spartan 6 (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00716 — TPS650250을 사용한 자일링스 스파르탄 6 FPGA 전원 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS650250EVM-447 — TPS650250EVM-447 평가 모듈: DC/DC 3개 및 LDO 3개를 지원하는 구성 가능한 전원 관리 IC(PMIC)

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00716 — TPS650250을 사용한 자일링스 스파르탄 6 FPGA 전원 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00716 Test Results 2015. 9. 18