TPS65100EVM-030

TPS65100EVM-030

지금 주문하기

개요

TPS65100EVM-030은 TFT LCD 디스플레이용 TPS6510x 멀티 채널 전원 공급 장치를 위한 평가 툴입니다. 평가 모듈은 2.7V~5.8V 범위의 입력 전압과 10V, -5V 및 23V 전원을 받아서 TFT 디스플레이에 전원을 공급할 수 있습니다. 레지스터 피드백 네트워크를 변경하여 다른 전압을 조정할 수 있습니다. 또한 TPS6510x는 VCOM 버퍼 전압과 통합 3.3V LDO 컨트롤러를 제공합니다.

특징

개발 툴에는 다음이 포함되어 있습니다.

  • TPS65100PWP IC가 포함된 테스트를 거친 TPS65100EVM-030 평가 모듈
  • 다음을 포함하는 사용자 설명서(SLVU101):
    • 회로도
    • 재료 사양서
    • 부품 배치
    • 레이아웃 및 EVM 설정
  • TPS6510x 디바이스의 데이터시트(SLVS496A)


채워진 EVM 보드
사용 설명서

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65100 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 1.6A 부스트 Ilim, 고장 및 VCOM을 지원하는 4채널 LCD 바이어스 TPS65100-Q1 — 부스트 컨버터, 듀얼 충전 펌프 및 LDO 컨트롤러를 지원하는 차량용 2.7V~5.8V LCD 공급 TPS65105 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim, 고장 및 VCOM을 지원하는 4채널 LCD 바이어스 TPS65140 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 1.6A 부스트 Ilim 및 고장 감지를 지원하는 4채널 LCD 바이어스 TPS65145 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim 및 고장 감지를 지원하는 4채널 LCD 바이어스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65100EVM-030 — TPS65100 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65100EVM-030 — TPS65100 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65100EVM-030 User's Guide 2004. 2. 4
인증서 TPS65100EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS65140EVM-031 — TPS65140 평가 모듈