TPS65140EVM-031

TPS65140EVM-031

지금 주문하기

개요

The TPS65140EVM-031 is an evaluation tool for the TPS6514x multi-channel power supply for TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7V to 5.8V and supplies 10V, -5V and 23V to power a TFT display. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback networks. Additionally, the TPS6510x provides a Power Good output and an integrated 3.3-V LDO controller.

특징

The development tool includes:

  • A tested TPS65140EVM-031 evaluation module with TPS65140PWP IC
  • A user's guide (SLVU104) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6514x device (SLVS497A)


Populated EVM Board
User's Guide

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65100 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 1.6A 부스트 Ilim, 고장 및 VCOM을 지원하는 4채널 LCD 바이어스 TPS65105 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim, 고장 및 VCOM을 지원하는 4채널 LCD 바이어스 TPS65140 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 1.6A 부스트 Ilim 및 고장 감지를 지원하는 4채널 LCD 바이어스 TPS65140-Q1 — 오토모티브 2.7V~5.8V, 4채널 LCD 전원 공급 장치 TPS65145 — 완전 통합된 양극 충전 펌프, 3.3V LDO 컨트롤러, 최소 0.96A 부스트 Ilim 및 고장 감지를 지원하는 4채널 LCD 바이어스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65140EVM-031 — TPS65140 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65140EVM-031 — TPS65140 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65140EVM-031 User's Guide 2004. 2. 5
인증서 TPS65140EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS65100EVM-030 — TPS65100 평가 모듈