TPS65130EVM-839

TPS65130 - 양극 및 음극 출력 DC-DC 컨버터용 평가 모듈

TPS65130EVM-839

지금 주문하기

개요

TPS65130EVM-839는 범용 분할 레일 전원 공급 장치, 산업용 애플리케이션 및 LDC 또는 OLED 디스플레이용 TPS65130 양극 및 음극 출력 DC-DC 컨버터를 위한 평가 툴입니다. 이 평가 모듈(EVM)은 2.7V~5.5V 범위의 입력 전압을 받아 출력에서 기본적으로 8V 및 –5V를 제공합니다. 레지스터 피드백 네트워크를 변경하여 다른 출력 전압(최대 15V 및 최소 –15V)으로 쉽게 조정할 수 있습니다.

특징
  • 2.7V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 조정 가능한 듀얼 출력 전압
  • 전원 투입 및 전원 차단 시퀀싱을 위한 독립적인 활성화 입력
  • 낮은 부하 전류에서 높은 효율을 위한 절전 모드
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65130 듀얼, 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일 컨버터(300mA 일반)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65130EVM-839 — Evaluation Module for TPS65130 - Positive and Negative Output DC-DC Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65130EVM-839 Evaluation Module for TPS65130 - Positive and Negative Output DC-DC Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65130EVM-839 User's Guide 2017. 12. 22
인증서 TPS65130EVM-839 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2