TPS65132BEVM

TPS65132B 스마트폰용 듀얼 출력 LCD 바이어스 평가 모듈

TPS65132BEVM

지금 주문하기

개요

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency. With its input voltage range of 2.5V to 5.5V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and output currents up to 80mA. The EVM enables the user to evaluate the functionality of the complete circuit in a smart phone application with up to 40mA output current.

특징
  • Dual Output
  • VIN 2.5V to 5.5V
  • Outputs adjustable
  • I2C programmable
  • 80mA Output Current
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65132 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일, 싱글 인덕터 듀얼 출력 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65132BEVM — Dual Output LCD Bias for Smartphones Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65132BEVM Dual Output LCD Bias for Smartphones Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65132 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일, 싱글 인덕터 듀얼 출력 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65132BEVM TPS65132B 스마트폰용 듀얼 출력 LCD 바이어스 평가 모듈 TPS65132LEVM-711 TPS65132L 싱글 인덕터 - 듀얼 출력 전원 공급 장치 평가 모듈 TPS65132SEVM-866 TPS65132S 평가 모듈: 단일 인덕터 - 듀얼 출력 양극 및 음극 전원 공급 장치 TPS65132WEVM-669 TPS65132W 단일 인덕터 듀얼 출력 전원 공급 장치 평가 모듈

SLVC654 TPS65132 GUI Software

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2016. 11. 28
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65132 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일, 싱글 인덕터 듀얼 출력 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65132BEVM TPS65132B 스마트폰용 듀얼 출력 LCD 바이어스 평가 모듈 TPS65132LEVM-711 TPS65132L 싱글 인덕터 - 듀얼 출력 전원 공급 장치 평가 모듈 TPS65132SEVM-866 TPS65132S 평가 모듈: 단일 인덕터 - 듀얼 출력 양극 및 음극 전원 공급 장치 TPS65132WEVM-669 TPS65132W 단일 인덕터 듀얼 출력 전원 공급 장치 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc654 or www.ti.com/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65132B Evaluation Module (Rev. A) 2016. 2. 10
인증서 TPS65132BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2