TPS65132EVM

TPS65132EVM

개요

TPS65132 Dual Output LCD OLED Display Bias Evaluation Module Board - Lighting & Display Solutions

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency.

특징

Lighting & Display Solutions

  • Dual Output
  • VIN 2.5V to 5.5V
  • Outputs adjustable
  • I2C programmable
  • 80mA Output Current
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65132 — 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일, 싱글 인덕터 듀얼 출력 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65132L Evaluation Module User's Guide 2016. 2. 9