TPS65215Q1EVM
TPS65215-Q1 evaluation module
TPS65215Q1EVM
개요
The TPS65215Q1EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance and functionality of the TPS65215-Q1 power management IC (PMIC). The evaluation module includes an onboard USB-to-I2C adapter, power terminals and jumpers for all DC regulator inputs and outputs, as well as test points for common measurements.
특징
- GUI support to read and write to device registers along with being able to view and export register data
- USB2ANY adapter port for I2C communication with host computer
- Optional support for USB Type-A to Micro-USB connection for I2C communication
멀티 채널 IC(PMIC)
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS65215Q1EVM — 2.5V~5.5V 3벅 및 2 LDO 전원 관리 IC(PMIC)용 TPS65215-Q1 평가 모듈
TPS65215Q1EVM — 2.5V~5.5V 3벅 및 2 LDO 전원 관리 IC(PMIC)용 TPS65215-Q1 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS65215-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 9. 29 | |
| 인증서 | TPS65215Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025. 5. 6 |