TPS65219EVM-SKT
TPS65219 NVM(비휘발성 메모리) 프로그래밍 보드
TPS65219EVM-SKT
개요
TPS65219 NVM(비휘발성 메모리) 프로그래밍 보드는 MSP430F5529 MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 TPS65219 전원 관리 IC(PMIC)에 대한 NVM의 고객 프로그래밍을 지원합니다. 여기에는 전원 단자, 전체 DC 레귤레이터 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트도 포함되어 있습니다. 이 프로그래밍 보드에는 프로토타입 보드에 납땜하기 전에 프로그래밍 장치를 위한 소켓이 있습니다. TPS65219EVM-SKT는 RHB 5mm x 5mm(0.5mm 피치) 패키지를 프로그래밍하는 데 사용할 수 있으며 TPS65219EVM-RSM은 RSM 4mm x 4mm(0.4mm 패키지)를 프로그래밍하는 데 사용할 수 있습니다.
특징
- PMIC NVM(비휘발성 메모리) 프로그래밍
- I²C를 통해 PMIC와 통신하기 위한 온보드 MSP430 MCU
- 프로그래밍 가능 출력 전압
- 프로그래밍 가능 전력 업/다운 시퀀싱
- 프로그래밍 가능한 다기능 디지털 핀
DC/DC 컨버터
멀티 채널 IC(PMIC)
주문 및 개발 시작
TPS65219EVM-RSM — TPS65219 programming board for RSM 4-mm x 4-mm package
TPS65219EVM-RSM — TPS65219 programming board for RSM 4-mm x 4-mm package
TPS65219EVM-SKT — TPS65219 programming board for RHB 5-mm x 5-mm package
TPS65219EVM-SKT — TPS65219 programming board for RHB 5-mm x 5-mm package
SLVRBL7 — TPS65219(-Q1) - Efficiency and Thermal-Estimator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
SLVRBL7 — TPS65219(-Q1) - Efficiency and Thermal-Estimator
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
새 소식
- Fixed bug with Buck1 efficiency dependent on Buck2 load instead of Buck1.
TPS6521905-NVM-XILINX-1 — TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ (Always On -1, -2, -1L, -2L)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS6521905-NVM-XILINX-1 — TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ (Always On -1, -2, -1L, -2L)
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
Version 1.0.0 of TPS6521905 NVM register map template to power:
- TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ Always On: Power and Efficiency Optimized (-1L and -2L devices)
- TPS6521905 for Xilinx Zynq Ultrascale+ Always On: Cost Optimized (-1 and -2 devices)
SLVRBO0 — TPS65219EVM-RSM Design Files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
SLVRBO0 — TPS65219EVM-RSM Design Files
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
TPS65219-GUI — TPS65219 graphical user interface
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65219-GUI — TPS65219 graphical user interface
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
TPS65219 Graphical User Interface (GUI).
Supports all variants of the TPS65219 and TPS65220 PMICs.
Supports NVM programming.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS65219EVM-SKT User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 8. 11 | |
| 애플리케이션 노트 | Powering the AM62x with the TPS65219 PMIC (Rev. C) | PDF | HTML | 2025. 8. 18 | ||
| 기술 문서 | Addressing design challenges with user-programmable power-management integrated circuits | PDF | HTML | 2024. 1. 5 | ||
| 사용 설명서 | TPS65219 Non-Volatile Memory (NVM) Programming Guide | PDF | HTML | 2023. 7. 17 | ||
| 인증서 | TPS65219EVM-RSM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023. 6. 20 | |||
| 인증서 | TPS65219EVM-SKT EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022. 4. 11 |