TPS65224Q1EVM

TPS65224Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS65224Q1EVM 보드는 차량 및 산업 용도로 TPS6522x 전원 관리 IC를 테스트, 시연, 디버깅 및 구성에 사용할 수 있습니다. 온보드 장치는 10A 출력 1개와 2A 출력 2개를 갖춘 벅 컨버터용 2+1+1 위상 구성을 갖춘 TPs6522430-Q1입니다.

특징
  • 3V~5.5V의 입력 전압 범위
  • 평가 모듈에는 벤치 전원 공급 장치 또는 USB-C를 통해 전원을 공급할 수 있습니다
  • 온보드 MSP432는 USB-C 케이블을 통해 GUI를 사용하여 PMIC와 통신합니다
  • 보드 재작업을 통해 다른 TPS6522x 장치를 지원할 수 있습니다

  • USB-A 수-USB-C 수 케이블

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65221-Q1 최대 ASIL-B의 ADAS 프로세서용 벅 컨버터 4개 및 LDO 3개가 포함된 차량용 5.5V PMIC TPS65222-Q1 최대 ASIL-B의 ADAS 프로세서를 위한 벅 컨버터 4개 및 LDO 3개가 포함된 차량용 5.5V PMIC TPS65223-Q1 최대 ASIL-B의 ADAS 프로세서를 위한 벅 컨버터 4개 및 LDO 3개가 포함된 차량용 5.5V PMIC TPS65224-Q1 최대 ASIL-B의 ADAS 프로세서를 위한 벅 컨버터 4개 및 LDO 3개가 포함된 5.5V PMIC

 

범용 MCU
MSP432E401Y 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65224Q1EVM TPS652241-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6522x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 10. 14
인증서 TPS65224Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 30