데이터 시트
TPS65221-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the
following results:
- Input supply: 3V to 5.5V
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C (ambient)
- HBM classification level 2
- CDM classification level C4A
-
Functional
safety-compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO26262 system design
- Documentation available to aid IEC61508 system design
- Systematic integrity up to ASIL-D
- Systematic integrity up to SIL-3
- Hardware integrity up to ASIL-B
- Hardware integrity up to SIL-2
- Undervoltage and overvoltage monitors and current limit on all output supply rails
- Undervoltage and overvoltage monitors for two external supply rails and for input supply
- Watchdog (trigger or Q&A)
- Error signal monitor (level or PWM)
- Temperature warning and thermal shutdown
- Built-in self-test on voltage monitors
- BUCK1 + BUCK2 high-efficiency
step-down DC/DC converters
- Output voltage: 0.5V to 3.3V
- Output current: 3.5A
- Switching frequency: 2.2MHz or 4.4MHz
- BUCK3 + BUCK4 high-efficiency
step-down DC/DC converters
- Output voltage: 0.5V to 3.3V
- Output current: 2.4A
- Switching frequency: 2.2MHz or 4.4MHz
- Two low-dropout (LDO) linear
regulators with configurable load-switch mode
- Output voltage: 0.6V to 3.3V in LDO-mode
- Output current: 400mA
- One low-dropout (LDO) linear
regulator with low-noise performance and with configurable load-switch mode
- Output voltage: 1.2V to 3.3V in LDO-mode
- Output current: 300mA
- Six configurable general-purpose input-output (GPIO) pins, reset and safe state outputs
- OTP configurable power sequence
- 36-pin, 5mm × 6mm, QFN package, 0.5mm pitch
The TPS65221-Q1 device meets the power management requirements of the latest processors and platforms in various safety-relevant applications. The device is characterized across an ambient temperature range of -40°C to +125°C, making the PMIC an excellent choice for various automotive applications. The device has four step-down DC/DC (BUCK) converters. Furthermore, the device has three low drop-out (LDO) regulators, which can also be used as load-switches.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS65221-Q1 Power Management IC (PMIC) with 4 BUCKs and 3 LDOs for Safety-Relevant Applications datasheet | PDF | HTML | 2025. 8. 25 | |
| Product overview | PMIC for Powering AM62Px Devices | PDF | HTML | 2024. 3. 14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 평가 모듈
TPS65224Q1EVM 보드는 차량 및 산업 용도로 TPS6522x 전원 관리 IC를 테스트, 시연, 디버깅 및 구성에 사용할 수 있습니다. 온보드 장치는 10A 출력 1개와 2A 출력 2개를 갖춘 벅 컨버터용 2+1+1 위상 구성을 갖춘 TPs6522430-Q1입니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
드라이버 또는 라이브러리
PMIC-RTOS-DRIVERS — 텍사스 인스트루먼트 전원 관리 IC용 RTOS 및 베어 메탈 드라이버
This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
드라이버 또는 라이브러리
PMIC-RTOS-DRIVERS-SAFETY-DOCS — Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RAH) | 36 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.