TPS65233EVM

TPS65233EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS65233EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface. Designed for analog and digital satellite receivers, the TPS65233 is a monolithic voltage regulator. It includes an I2C interface to provide the 13V/18V power supply and the 22kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dish or to the multi-switch box. The TPS65233 offers a complete solution with very low component count, low power dissipation together with simple design and I²C standard interfacing. The part is packaged in QFN16 3x3mm.

특징
  • Complete Integration solution for LNB and I2C
  • DiSEqC 1.x compatible
  • Supports 5V and 12V power bus
  • Up to 1000mA accurate output current limit adjustable by external resistor and I2C
  • Boost converter with low Rdson internal power switch
  • Dedicated Enable pin for non-I2C application
  • Low noise, low-drop output with push-pull output stage
DC/DC 컨버터
TPS65233 — I2C 인터페이스 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터 TPS65233-1 — 1MHz, I2C 인터페이스 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65233EVM — TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65233EVM — TPS65233 LNB Voltage Regulator with I2C Interface Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC515 — TPS65233

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS65233 — I2C 인터페이스 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65233EVM — TPS65233 I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터 평가 모듈

SLVC515 — TPS65233

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 8. 12
제품
DC/DC 컨버터
TPS65233 — I2C 인터페이스 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65233EVM — TPS65233 I2C 인터페이스를 지원하는 LNB 전압 레귤레이터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc515 or www.ti.com/lit/xx/slvc515/slvc515.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC515. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LNB Voltage Regulator With I2C Interface EVM 2013. 7. 12
인증서 TPS65233EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2