TPS65251EVM

TPS65251EVM

지금 주문하기

개요

The TPS65251EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS65251 buck converters (3-ch DC/DC; Ch1: 1.2 V, 3 A; Ch2: 1.8 V, 2 A; Ch3: 3.3 V, 2 A). The EVM converts a 4.5-V to 18-V input voltage designed to a regulated Ch1 = 1.2 V, Ch2 = 1.8 V, Ch3 = 3.3 V output voltage that delivers up to 3 A/2 A/2 A in a 6-mm x 6-mm 40-pins QFN package. The pick current mode control topology focuses on simplifing the PCB design optimize target application.

특징
  • Wide input supply voltage range (4.5 V to 18 V)
  • 0.8-V, 1% accuracy reference
  • Continuous loading: 3 A (Buck 1), 2 A (Buck 2 and 3)
  • Maximum current: 3.5 A (Buck 1), 2.5 A (Buck 2 and 3)
  • Adjustable switching rrequency, 300 kHz to 2.2 MHz set-by external resistor
  • Dedicated enable for each buck
  • External synchronization pin for oscillator external enable/sequencing and soft start pins
  • Adjustable current limit set-by external resistor
  • Soft start pins
  • Current-mode control with simple compensation circuit
  • Power good
  • Optional low-power mode operation for light loads
  • QFN package, 40-pin 6-mm × 6-mm RHA
DC/DC 컨버터
TPS65251 — 4.5V~18V 입력, 3A/2A/2A 출력, 동기형 트리플 벅 컨버터 TPS65251-1 — 4.5V~18V 입력, 3A/2A/2A 출력, 동기식 삼중 벅 컨버터 TPS65251-2 — 4.5V~18V 입력, 3A/2A/2A 출력, 동기식 삼중 벅 컨버터 TPS65251-3 — 4.5V~18V 입력, 3A/2A/2A 출력, 동기식 삼중 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65251 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 5. 26
인증서 TPS65251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2