TPS65263EVM-645

TPS65263EVM-645

지금 주문하기

개요

The TPS65263EVM-645 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65263. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

특징
  • Input voltage range from 4.5V to 18V
  • Buck1: 1.5V/3A; Buck2: 1.2V/2A; Buck3: 2.5V/2A
  • Fsw 600KHZ
  • I2 C controlled 7-bits VID programmable Output voltage from 0.68V to 1.95V
  • The 180¡ã out-of-phase minimizes the input filter requirements
DC/DC 컨버터
TPS65263 — I2C 제어 DVS를 지원하는 4.5V~18V 입력 전압, 3A/2A/2A 출력 전류 스텝다운 컨버터. TPS65263-1Q1 — 4.0V ~ 18V 입력, 삼중 3A/2A/2A 동기식 벅 컨버터 TPS65263-Q1 — I2C 제어 동적 전압 스케일링을 지원하는 4.0V~18V VIN, 3A/2A/2A 삼중 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC578 — TPS65263EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS65263 — I2C 제어 DVS를 지원하는 4.5V~18V 입력 전압, 3A/2A/2A 출력 전류 스텝다운 컨버터.
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 평가 모듈

SLVC578 — TPS65263EVM GUI

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 6. 4
제품
DC/DC 컨버터
TPS65263 — I2C 제어 DVS를 지원하는 4.5V~18V 입력 전압, 3A/2A/2A 출력 전류 스텝다운 컨버터.
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc578 or www.ti.com/lit/xx/slvc578/slvc578.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC578. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) 2019. 5. 30
인증서 TPS65263EVM-645 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2