TPS65266EVM-686

TPS65266EVM-686

지금 주문하기

개요

The TPS65266EVM-686 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65266. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

특징
  • Operating Input Voltage Range 2.7V to 6.5V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Dedicated Enable and Soft Start
  • Pulse Skipping Mode (PSM) at Light Load
  • Cycle-by-cycle Current Limiting with Hiccup Mode Over Current Protection
  • Adjustable Clock Frequency 250K Hz to 2.4M Hz
  • External Clock Synchronization
  • Power Good Indicator
  • Over Temperature Protection
DC/DC 컨버터
TPS65266 — 2.7V~6.5V 입력 전압, 3A/2A/2A 출력 전류 동기 벅 컨버터 TPS65266-1 — 2.7V~6.5V 입력, 3A/2A/2A 삼중 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65266EVM-686 — 2.7V to 6.5V Input, 3A/2A/2A Buck converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65266EVM-686 — 2.7V to 6.5V Input, 3A/2A/2A Buck converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS65266 — 2.7V~6.5V 입력 전압, 3A/2A/2A 출력 전류 동기 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65266EVM-686 — 2.7V~6.5V 입력, 3A/2A/2A 벅 컨버터 평가 모듈

TPS65266 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 7
제품
DC/DC 컨버터
TPS65266 — 2.7V~6.5V 입력 전압, 3A/2A/2A 출력 전류 동기 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65266EVM-686 — 2.7V~6.5V 입력, 3A/2A/2A 벅 컨버터 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65266EVM-686 User's Guide (Rev. A) 2014. 12. 8
인증서 TPS65266EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2