TPS65270EVM

TPS65270EVM

지금 주문하기

개요

The TPS65270EVM evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS65270. The TPS65270 PMIC is designed to provide 2-A and 3-A continuous currents with an operational range of 4.5 V to 16 V and an externally set switching frequency ranging from 300 kHz to 1.4 MHz. When the PMIC is not fully loaded, Buck1 can be loaded to 2.5 A and Buck2 to 3.5 A

특징
  • Wide Input Supply Voltage Range(4.5 V - 16 V)
  • 0.8 V, ±1% Accuracy Reference
  • Up to 2-A (Buck 1) and 3-A (Buck 2) Maximum Continuous Output Loading Current
  • Low Power Pulse Skipping Mode to Achieve High Light Load Efficiency
  • Adjustable Switching Frequency 300 kHz - 1.4 MHz Set by External Resistor
  • Dedicated Enable and Soft-Start for Each Buck
  • Peak Current-Mode Control with Simple Compensation Circuit
  • Cycle-by-Cycle Over Current Protection
DC/DC 컨버터
TPS65270 — 4.5V~16V 입력 전압, 2A/3A 출력 전류의 2벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65270EVM — TPS65270 High Current, Synchronous Step Down Dual Buck DC/DC Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65270EVM — TPS65270 High Current, Synchronous Step Down Dual Buck DC/DC Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS65270 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021. 5. 25
인증서 TPS65270EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2