TPS65273VEVM

TPS65273VEVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS65273VEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65273V Step-Down Converter. The TPS65273V is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery. The converter, which utilizes constant frequency peak current mode control, is designed to simplify its application, while giving the designer options to optimize usage for the target application.

특징
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • I2C Controlled 7-Bit VID Programmable Output Voltage from 0.68 V to 1.95 V with 10 mV Steps for each Buck
DC/DC 컨버터
TPS65273V — I2C 제어 VID를 지원하는 4.5V~18V 입력, 3.5A/3.5A 이중 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS65273VEVM — TPS665273V Dual Synchronous Step-down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS65273VEVM — TPS665273V Dual Synchronous Step-down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS65273V — I2C 제어 VID를 지원하는 4.5V~18V 입력, 3.5A/3.5A 이중 동기 스텝다운 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65273VEVM — TPS665273V 듀얼 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

SLVC560 — TPS65273V EVM - GUI v1.0.0.0

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 3. 14
제품
DC/DC 컨버터
TPS65273V — I2C 제어 VID를 지원하는 4.5V~18V 입력, 3.5A/3.5A 이중 동기 스텝다운 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS65273VEVM — TPS665273V 듀얼 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc560 or www.ti.com/lit/xx/slvc560/slvc560.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC560. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS65273VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C 2013. 2. 20